Julkaise tuotteesi
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-2711
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.81
  • Leveys (tuumaa)5.75
  • Syvyys (tuumaa)5.53
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (paunaa)5.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat