Julkaise tuotteesi
B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-2711-VF05
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.81
  • Leveys (tuumaa)5.75
  • Syvyys (tuumaa)5.53
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (paunaa)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat