Julkaise tuotteesi
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-2859
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäManual Faucets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)6.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat