Julkaise tuotteesi
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Tekniset tiedot
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-BP-2704-MB
  • TuoteperheManual Faucets
  • TuoteryhmäSingle Lever Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)4.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat