Julkaise tuotteesi
EC-3100-VF05 Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3100-VF05 Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-EC-3100-VF05
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäSensor Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (paunaa)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat