Julkaise tuotteesi
EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-EC-3102-VF05
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäSensor Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.06
  • Leveys (tuumaa)2.25
  • Syvyys (tuumaa)4.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (paunaa)7.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat