Julkaise tuotteesi
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-P3-8WESV-00M
  • TuoteperheOther Sanitary
  • TuoteryhmäPet Grooming
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)10.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti