Julkaise tuotteesi
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-047
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäPre-Rinse Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)33.38
  • Leveys (tuumaa)12.62
  • Syvyys (tuumaa)16.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)11.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka