Julkaise tuotteesi
S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110, 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Tekniset tiedot
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-S-1110
  • TuoteperheEverSteel Stainless Steel
  • TuoteryhmäEverSteel Manual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)3.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat