Julkaise tuotteesi
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)

    Ref A-PT2-FC10
    The Areca H.230 cm in a brown oyster pot #Artificial. Large palm tree with tergal foliage. Wooden trunk. Decorated with grey pebbles. Textured brown pot in Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Tekniset tiedot
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • TuoteperhePotted Plants
    • TuoteryhmäPotted plants
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2300
    • Leveys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 -kuvausArtificial trees

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita