Julkaise tuotteesi
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    Ref A-AB1-FB24
    The Olive Tree H. 240 cm in a white Cylinder Pot #Semi-natural. The Mediterranean tree with a reed wood trunk and tergal foliage. Decorated with pine bark. White cylinder pot in Fiberstone D. 50 cm x H. 50 cm

    Tekniset tiedot
    • Our legendary Olive tree in our new 50 cm diameter cylindrical pot.

      The Olive tree can be fireproofed with a french certificate.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethe-olive-tree-in-a-white-cylinder-pot-semi-natural
    • TuoteperhePotted Plants
    • TuoteryhmäPotted plants
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 -kuvausArtificial trees

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita