Julkaise tuotteesi
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 / 5 tähteä3.0(6 arvostelua)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Tekniset tiedot
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • TuoteperhePotted Plants
    • TuoteryhmäPotted plants
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 -kuvausArtificial plants

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita