Julkaise tuotteesi
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    3.7 / 5 tähteä3.7(15 arvostelua)

    Ref A-AIR-MAC
    Trailing plant, 110 cm high, composed of ferns and jasmines stems made of recyclable PE, assembled in a gray ficonstone pots (L. 15 cm x W. 15 cm x H. 15cm).

    Tekniset tiedot
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetrailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • TuoteperheHanging Plants
    • TuoteryhmäHanging Plants
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliConcrete Grey
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 -kuvausArtificial plants

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita