Julkaise tuotteesi
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

Originale-mallisto perustuu 2013 lanseeratun Veneto 100 % Linen -malliston designiin. Neljä vuotta myöhemmin teimme Originalesta oman malliston, jossa keskityimme kahteen kuosiin - Minerale ja Vegetale.

Tätä luonnollisempaa linoleumia ei tule vastaan muualla! Originale koostuu melkein 100-prosenttisesti luonnollisista raaka-aineista ja se on ensimmäinen ja ainut linoleumimallisto joka on sertifioitu Cradle to Cradle Kulta -tasolla. Olemme ottaneet askeleen eteenpäin ja lisänneet mallistoon kauniita uuniikkeja värejä. Voimme myös kierrättää Originalen omassa tehtaassamme Narnissa, jossa kierrätämme myös muut linoleumimallistomme.

Tekniset tiedot
    • Voidaan kierrättää omassa laitoksessamme
    • Ympäristöneutraali A1-A3
    • Joutsenmerkitty
    • Cradle to Cradle™ Kulta
    • Uusi pintakäsittely - Essenza+
    • 97% luonnollisia raaka-aineita
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Linoleum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLinoleum Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka