Julkaise tuotteesi
Originale Acoustic xf²™ 19 dB
Tarkett

Originale Acoustic xf²™ 19 dB

Originale xf² on saatavilla 19 dB askeläänen parannusarvolla. Akustoiva lattia soveltuu julkisiin tiloihin, joissa akustisille ominaisuuksille asetetaan suuret vaatimukset. Tuote on 3,8 mm paksuinen ja koostuu kahdesta kerroksesta: 2,5 mm linoleumista ja 1,3 mm PU-vaahdosta. Uusi mattapintainen xf²-pintakäsittely tekee lattiasta erittäin kestävän ja helppohoitoisen, eikä vahaa tai hoitoaineita tarvita. Toimitetaan 1,95 m tai 2,0 m levyisenä riippuen saatavuudesta. Tarkista rullan leveys tilattaessa.

Tekniset tiedot
    • Askeläänen parannusrvo 19 dB
    • Alhaisen ympäristövaikutukset A1-A3
    • Voidaan kierrättää omassa laitoksessamme
    • Joutsenmerkitty
    • Helppohoitoinen - ei vahaa tai hoitoaineita
    • Cradle to Cradle Hopea
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Linoleum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLinoleum Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka