Julkaise tuotteesi
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

Originale xf² -linoleumilattiat perustuvat vuonna 2013 lanseeratun Veneto 100% Linenin designiin. Vuonna 2017 teimme Originalesta oman malliston, jossa keskityimme kahteen kuosiin – Minerale ja Vegetale. Mallisto on nyt saatavilla kestävällä xf²-pintakäsittelyllä. Originale on helppohoitoinen pintansa ansioista, eikä vahaa tai hoitoaineita tarvita. Mallisto voidaan kierrättää uusiksi lattioiksi tehtaallamme Narnissa, Italiassa.

Tekniset tiedot
    • Ympäristöneutraali A1-A3
    • Vaoidaan kierrättää omassa laitoksessamme
    • Joutsenmerkitty
    • xf²-pintakäsittely
    • Helppohoitoinen - ei vahaa tai hoitoaineita
    • Cradel to Cradle Hopea
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Linoleum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLinoleum Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka