Julkaise tuotteesi
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 12 mm headed stud
    A 4 mm thick 50x75 rectangular pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
    Two 10 mm coach screws going through the two holes of the plate.
    Galvanised steel screw with sharp Ø 10.0 mm tip, length 100, 120 and 140 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    Tekniset tiedot
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCTL-MAXI
    • TuoteperheCTL MAXI
    • TuoteryhmäConnector for wood floors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
    • IFC-luokitusRakenteellinen liitäntä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11
    • OmniClass-nimikeReinforcement Components

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka