Julkaise tuotteesi
TFA2-596
Arkistoitu

TFA2-596

TFA2-596 - Addressable 2-loops fire alarm panel
Tekniset tiedot
  • 2-loops addressable fire alarm panel managing up to 596 devices via the loops - Proprietary protocol Fire-Speed - True color TFT display 482 x 272 pixel - Integrated speaker with volume setting - Programmable local or master/slave functioning mode - Max. 16 repeater panels with 7" TFT display - 2 RS485 serial buses (master and slave) - 10 outputs - 300 zones programmable as fire detection or technical zone - 100 virtual zones to be used as operation category for the Boolean functions - 200 Boolean functions - 100 alarm plans to be associated to the zones - 32 time periods to be used as operation category - 5A switching power supply Fly-back type - USB port - Serial port - Ethernet hub - Internet protocols Tecnoalarm, Contact-ID, SIA - Integrated RSC® technology: programming and monitoring via LAN/WAN, Hardware Coherence Control, Parametric Analysis and Device Monitor tools and relative reports EN 54-2:1997 + A1:2006 - EN 54-4:1997 + A2:2006 - Certification number 0051-CPR-0389
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTFA2-596
  • TuoteperheAddressable control panels
  • TuoteryhmäTFA2-596
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)347
  • Leveys (mm)441
  • Syvyys (mm)149
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)7.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta