Julkaise tuotteesi
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Thermory

Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

Kit your home or sauna out with a sleek, modern profile in thermally modified magnolia for an elegant appearance.

The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

Create your dream sauna or high end interior space.

Tekniset tiedot
    • Application: Interior, Sauna Materials
    • Use: Interior Only
    • Type: Wall Paneling
    • Species: Thermo-Magnolia
    • Color: Deep Brown
    • Finish: Unoiled, Unwaxed
    • Texture: Smooth
    • Installation type: Hidden
    • Profile: Grooved
    • Installation methods: Staple
    • Modification Strength: Medium Intensity

    1x7 Thermo-Magnolia STS10

    • Thickness: .56
    • Width: 6.7
    • Coverage: 6.2


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinterior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
    • TuoteperheInterior
    • TuoteryhmäInteriors and Saunas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliThermally Modified Wood
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Siding

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka