Julkaise tuotteesi
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24

    Bandeja Módena T24

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada y con sistema de perfilería vista (T24 o T-Decor24), compuesta por perfiles primarios y secundarios de ancho 24 mm y diferentes alturas. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto
    tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMODENA01
    • TuoteperheMetallic Ceilings
    • TuoteryhmäPanels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Eurooppa