Julkaise tuotteesi
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave

    Roma stave

    The Roma Ceiling Tile is ideal for use in group spaces and transit areas zones. This model can be produced in the exact desired size for the customer, facilitating both installation and a symmetrical ceiling finish. It is an easily adjustable continuous ceiling, allowing access to the interior cavity for maintenance or repair purposes. It comes in two different widths, 200 and 300 mm, of variable length (maximum 2.5 meters self-supporting) or 6 meters in strips) and the wider version can be perforated for improved acoustic performance with the addition of thermo adhesive fleecing.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteROMA02
    • TuoteperheMetallic Ceilings
    • TuoteryhmäSTAVES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Eurooppa