Julkaise tuotteesi
Lama Venecia
Lama Venecia

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVENECIA02
    • TuoteperheMetallic Ceilings
    • TuoteryhmäSTAVES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Eurooppa