Julkaise tuotteesi
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave

    Verona stave

    This type of ceiling made of vertical panels allows designs which play with light and brightness in open-plan spaces. Using a system of pre-painted black battens, a structure of vertical panels of 100 or 150mm panels is constructed. According to the size of the panels these can be positioned at different distances allowing a variety of combinations. The panels are manufactured in aluminium with excellent resistance and durability, and being an open ceiling it offers easy maintenance and access to the ceiling cavity.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVERONA02
    • TuoteperheMetallic Ceilings
    • TuoteryhmäSTAVES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Eurooppa