Julkaise tuotteesi
1691 - Ball valve straight with press fitting
TIEMME

1691 - Ball valve straight with press fitting

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from 16mm to 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1691_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • TuoteperheVALVES AND TAPS
  • TuoteryhmäBALL VALVES FOR WATER
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011343
  • ETIM-nimiBall valve
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetallic Ball Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves