Julkaise tuotteesi
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealuminum-metal-edge-copy
    • TuoteperheConstruction Materials, Pavers & Stones
    • TuoteryhmäAluminum Edging, Landscape Border
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.5
    • Leveys (tuumaa)3.34
    • Syvyys (tuumaa)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium edges
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Pavers
    • OmniClass-numero23-11 27 00
    • OmniClass-nimikeLandscaping