Julkaise tuotteesi
Coating C-FLOOR E245 WB
Coating C-FLOOR E245 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E245 WB

    Satin water-based epoxy coating for flooring. 

    For indoor use. C-FLOOR E245 WB is a water-based epoxy coating for concrete floors. Due to its good chemical and mechanical resistance, it can be applied to concrete floors and substrates in industrial environments subject to medium mechanical stress. 

    C-FLOOR E245 WB is a concrete protection solution, as it has excellent anti-carbonation properties, low chloride ion permeability and high water vapour permeability. It can also be used as a wall coating.

    Tekniset tiedot
      • Satin finish 
      • Easy to apply 
      • Excellent bonding 
      • Excellent abrasion resistance 
      • Good chemical resistance 
      • Easy to clean
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecoating-c-floor-e245-wb
    • TuoteperheCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TuoteryhmäTopcoat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC012273
    • ETIM-nimiScreed flooring
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29
    • OmniClass-nimikeFloor Finishing Coatings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Portugali