Julkaise tuotteesi
Coating C-FLOOR SEALER E140
Coating C-FLOOR SEALER E140
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR SEALER E140

    Solvent-free epoxy primer for flooring. 

    C-FLOOR SEALER E140 is a sealer and binder for porous and inconsistent substrates, used in self-levelling mortar systems, trowelled mortars, coloured silicas and other solvent-based finishes. It can also be used as a binder in the preparation of levelling and filling mortars and for coving screeds, allowing for seamless transitions between floor and wall.

    Tekniset tiedot
      • 100% solids 
      • Excellent penetration power 
      • Binder for porous and poorly cohesive substrates
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecoating-c-floor-sealer-e140
    • TuoteperheCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TuoteryhmäPrimer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC012273
    • ETIM-nimiScreed flooring
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_77_72
    • Uniclass 2015 -kuvausResin floor sealers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-nimikeResinous Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Portugali