Julkaise tuotteesi
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Zinc-rich epoxy primer. 

    C-POX PRIMER ZN810 provides excellent cathodic protection of steel structures. When combined with suitable intermediates and topcoats, C-POX PRIMER ZN810 is integrated into protective coating paint systems for environments up to category C5 and high durability, according to the standard ISO 12944.

    Tekniset tiedot
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecoating-c-pox-primer-zn810
    • TuoteperheCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TuoteryhmäPrimer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSteel Coatings
    • OmniClass-numero23-15 21 13 11
    • OmniClass-nimikeCorrosion Prevention Paints

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Portugali