Julkaise tuotteesi
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP160 FD

    Polyamide epoxy primer pigmented with zinc phosphate. 

    C-POX PRIMER ZP160 FD provides high-performance anti-corrosive protection for steel structures, for industrial or on-site applications. Applied in a single coat, C-POX PRIMER ZP160 FD provides a high durability protection for C3 atmospheric-corrosivity category environments, according to the standard ISO 12944.

    Tekniset tiedot
      • Fast drying 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecoating-c-pox-primer-zp160-fd
    • TuoteperheCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TuoteryhmäPrimer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSteel Coatings
    • OmniClass-numero23-15 21 13 11
    • OmniClass-nimikeCorrosion Prevention Paints

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Portugali