Julkaise tuotteesi
Coating C-POX S150 FD
Coating C-POX S150 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX S150 FD

    Fast-drying multi-purpose polyamide epoxy. 

    C-POX S150 FD is especially recommended for protection of steel structures in harsh environments. It can work as a primer, an intermediate or a topcoat, always attending to the stress to which the structure is subjected. When included in different types of paint systems, C-POX S150 FD provides a high durability protection for C3, C4 and C5 atmospheric-corrosivity category environments, according to the standard ISO 12944.

    Tekniset tiedot
      • Fast drying: can be painted over on the same day 
      • Good chemical resistance 
      • Withstands temperatures up to 150 °C High-build application 
      • Easy to apply 
      • Different pigmentations available: conventional or micaceous iron oxide 
      • Satin finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecoating-c-pox-s150-fd
    • TuoteperheCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TuoteryhmäPrimer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEpoxy resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSteel Coatings
    • OmniClass-numero23-15 21 13 11
    • OmniClass-nimikeCorrosion Prevention Paints

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Portugali