Julkaise tuotteesi
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Tekniset tiedot
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINTERTOP
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSand
  • Suunniteltu:Kreikka
  • Valmistettu:Kreikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Afrikka Aasia