Julkaise tuotteesi
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M-610 is a white cement based dry-mixed one-layer mortar with appropriate dried limestone sand granulation and special organic admixtures. Requires only the addition of water.
Tekniset tiedot
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM610
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Suunniteltu:Kreikka
  • Valmistettu:Kreikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Afrikka Aasia