Julkaise tuotteesi
endura MRL above-ground 1-stage hydraulic

endura MRL above-ground 1-stage hydraulic

4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
The endura MRL above-ground 1-stage is a hydraulic elevator. It’s ideal for a two-stop building with travel below 12 ft. 8 in. with minimum pit and overhead or up to 18 ft. 11 in. with a small increase in pit and/or overhead. The above- ground jack configuration features one plunger section that extends out of the cylinder. Features and benefits: • Lack of machine room frees up building space • No need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 110, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteendura-MRL-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Tuoteperheelevator
  • Tuoteryhmäendura elevator
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nostojärjestelmät

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat