Julkaise tuotteesi
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 / 5 tähteä3.9(8 arvostelua)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Tuoteperheelevator
  • Tuoteryhmäendura elevator
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nostojärjestelmät

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat