Julkaise tuotteesi
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°

    high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

    The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

    tugela. Ruggedly reliable.

    Tekniset tiedot
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 24" (600mm) | 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
      Inclination: 27.3° ( 30.0° )
      rise max: 65,7' (20m)
      rise min: 6,56' (2,5m) 

      Max rise without intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetugela_ASME-30
    • TuoteperheHigh Traffic Escalator
    • Tuoteryhmätugela escalator
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Escalators
    • IFC-luokitusKuljetuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 -kuvausEscalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEscalators
    • OmniClass-numero23-23 11 13
    • OmniClass-nimikeEscalators
    • CSI UniFormat II -koodiD1020
    • CSI UniFormat II -nimikeEscalators & Moving Walks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Oseania