Julkaise tuotteesi
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Arkistoitu

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Tekniset tiedot
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebell-portable-led
    • TuoteperheTom Dixon
    • TuoteryhmäPortable Lighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)1.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 -kuvausFree standing luminaires