Julkaise tuotteesi
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Arkistoitu

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Tekniset tiedot
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemelt-portable-led
    • TuoteperheTom Dixon
    • TuoteryhmäPortable Lighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)0.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 -kuvausFree standing luminaires