Julkaise tuotteesi
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Focusing on the product and the flow of water, we introduce an edgy, beautiful faucet with wide water flow. Conspicuous in its absence, a space of ultimate luxury. Measuring just 3mm thick at the edges, the faucet boasts world-class thinness and beautiful hand polished surface.

FEATURES:

  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet
  • WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet
  • Smooth handle control with Comfort Glide™ technology
  • Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability
  • Reflective mirror-like polished chrome finish
  • Modern minimalist design accents the bathroom
  • Metal pop-up drain assembly included


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetoto-tlp02304u
  • TuoteperheSingle Faucets
  • TuoteryhmäZL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka