Julkaise tuotteesi
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCS_19
    • TuoteperheOutdoor lighting
    • TuoteryhmäPillar luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC000062
    • ETIM-nimiLuminaire for streets and places

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa