Julkaise tuotteesi
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    LUCEOS S FREE-STANDING LUMINAIRE

    FLEXIBLE WITH INTELLIGENCE

    Excellent light and an extremely flat luminaire head with separately controllable direct and indirect components: with the Luceo Slim free-standing luminaire, office workplaces can be illuminated without ceiling lighting in accordance with standards and in the attractive design typical of the product range. The result: maximum flexibility along with individual light.

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency130-170 lm/W
      Lumen packagesSingle-head luminaire
      8,700 lm; 15,300 lm
      HCL: 13,500 lm

      Twin-head luminaires
      T-module:
      30,600 lm

      U-module:
      17,400 lm, 30,600 lm
      Service life50,000h L80 B50
      Colour rendering/colour temperatures3,000 K / 4,000 K
      HCL: 2,700-6,000 K
      Connected load62W ;90W ; 124 W; 180 W
      HCL:104W
      Light distributionPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Lambertian indirect component
      Electrical versionETDD; ETDS; ETDI
      Protection rating safety classIP20/l
      SensorsDaylight & PIR presence / HF presence
      Controlvia push-button on the luminaire or via app
      Luminaire colourwhite/silver/black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLuceoS_Stand
    • TuoteperheIndoor lighting
    • TuoteryhmäFree-standing and desktop luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC000300
    • ETIM-nimiFloor luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa