Julkaise tuotteesi
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • TuoteperheCorner Beads
  • TuoteryhmäBullnose Beads
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiCorner guards
  • UNSPSC-koodi30161504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCorner Guards
  • OmniClass-numero23-17 25 15 13
  • OmniClass-nimikeCorner Guards