Julkaise tuotteesi
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Arkistoitu

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • TuoteperheCommercial Beads
    • TuoteryhmäShadow & Reveal Beads
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiCorner guards
    • UNSPSC-koodi30161504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCorner guards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCorner Guards
    • OmniClass-numero23-17 25 15 13
    • OmniClass-nimikeCorner Guards