Julkaise tuotteesi
Outlet unit - Corner - Ø50 mm horizontal drain

Outlet unit - Corner - Ø50 mm horizontal drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).


Tekniset tiedot
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Capacity 0,8 l/s

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2311-0050
  • TuoteperheCorner drain
  • TuoteryhmäOutlet unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)51
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPE/PP
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusVirtauksen sovitus
  • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
  • UNSPSC-koodi40141719
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment