Julkaise tuotteesi
ClassicLine - Corner Grate - Design Column

ClassicLine - Corner Grate - Design Column

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Corner 2600 - Only for use with ClassicLine frame

Tekniset tiedot
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2602
  • TuoteperheCorner drain
  • TuoteryhmäGratings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusVirtauksen sovitus
  • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
  • UNSPSC-koodi40141719
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains