Julkaise tuotteesi
Puolapuut UNISPORT korkea 2475 mm 4 osaa
Unisport

Puolapuut UNISPORT korkea 2475 mm 4 osaa

Saatavana 2 eri mallisa; Korkea, joka on meidän suosituin malli tai keskikokoinen, jota käytetään usein, kun kattokorkeus on rajallinen.
Tekniset tiedot
  • Kokonaisleveys 3030 Mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite300474
  • TuoteperheEquipment
  • TuoteryhmäWallbars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2475
  • Leveys (mm)3030
  • Syvyys (mm)185
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMänty
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSports equipment