Julkaise tuotteesi
Varastohissi UNISPORT kaksi
Unisport

Varastohissi UNISPORT kaksi

Kaikki tarvikkeet käsipallomaalin nostamiseen ja laskemiseen. Sis. 230 V:n moottorin, ylimääräisen moottorisuojuksen, vahvistetut seinäkannattimet ja suojaluokitellut vaijerit. CE-merkitty. Seinäkannattimet ja nostolaite maalattu valkoiseksi (RAL 9016). Ei sis. ohjauslaitetta.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite401660
  • TuoteperheEquipment
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2700
  • Leveys (mm)3570
  • Syvyys (mm)1115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMänty
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSports equipment