Julkaise tuotteesi
Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Bracing panel & vapor barrier 4. Services void 5. Gypsum fiberboard 6. Wood horizontal battens 7. Wood frame 8. Wood vertical battens
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4.2 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_02
  • TuoteperheWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside- gypsum-fibre boards inside
  • TuoteryhmäTimber-framed wall
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)473
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)116
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä