Julkaise tuotteesi
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    The Compass has benefitted from a design upgrade. The new design delivers a softer curve improving both appearance and user comfort. The unit also comes with a newly improved ‘soft-close’ lid. The Compass has gained popularity in low-energy homes. This versatile urinal can be used by men, women and children alike. Distinguished by a simple, hygienic, unisex design, the Compass is ideal for locations with a limited water supply.

    Tekniset tiedot
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCompass-Urinal
    • TuoteperheWaterless Urinal
    • TuoteryhmäUnisex Urinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGlass fibre
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit