Julkaise tuotteesi
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal

    Crew 180 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Tekniset tiedot
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCrew-180-Urinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)322
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGlass fibre
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)16.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit