Julkaise tuotteesi
URSA XPS N-III-L PL
URSA XPS N-III-L PL
URSA XPS N-III-L PL
URSA XPS N-III-L PL

    URSA XPS N-III-L PL

    URSA XPS extruded polystyrene products are excellent thermal insulators due their 100% closed cell structure that provides them with very low thermal conductivity and very low water absorption. This, combined with unparalleled mechanical properties in terms of compression strength and compressive creep, excellent resistance to water and freeze thaw cycles and very high resistance to moisture penetration makes the URSA XPS an excellent choice for technically challenging applications such as for flat roof, perimeter (foundations) and garden roof insulation
    Tekniset tiedot
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-L 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,034[W/mK]; thermal resistance R=1,8 [m2K/W]; thickness 60[mm]; lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2,25 [m2K/W]; thickness 80[mm]
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePL_MAT_XPS_N_300-E_33_L_60_1
    • TuoteperheURSA XPS
    • TuoteryhmäInsulation
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)1250
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
    • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Puola